| Datos generales |
| Rango de medición | 0,2 ... 3 m (bw 10%) 0,2 a 10 m (wb 90%) 0,2 a 30 m (reflector) |
| Emisor de luz | Diodo láser |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja |
| Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 660 nm |
| Divergencia del haz | 1 mrad |
| Duración del impulso | 5 ns |
| Índice de repetición | 54 kHz |
| Energía máx. impulso | < 4 nJ |
| Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) |
| Cuota de escáner | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz |
| Ángulo de barrido | 360° |
| Diámetro del haz de luz | < 20 mm a 10 m |
| Límite de luz extraña | > 80000 Lux |
| Datos característicos de seguridad funcional |
| MTTFd | 75 a |
| Duración de servicio (TM) | 20 a |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Elementos de indicación y manejo |
| Indicación de trabajo | LED verde |
| Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Ethernet activa LED verde: enlace a Ethernet |
| Indicación de la función | LED rojo: fallo LED amarillo: I/Q1 + I/Q2 |
| Elementos de mando | 2 Pulsador |
| Indicación de parametrización | 24 x 252 píxeles , rojo |
| Datos eléctricos |
| Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación |
| Corriente en vacío | ≤ 400 mA / 24 V CC |
| Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) |
| Consumo de potencia | < 10 W |
| Retardo a la disponibilidad | < 40 s |
| Aplicación integrada |
| Aplicación | Supervisión de campos |
| Número de campos | 4 |
| Tiempo de respuesta | 30 ms + 1 Duración del barrido |
| Forma del objeto detectable | Casi cualquiera |
| Tamaño del objeto | > 1 mm |
| Campos de enlace | Hasta 4 x 3 niveles |
| Interfaz |
| Tipo de Interfaz | 4 x entradas/salidas de conmutación (seleccionables) |
| Entrada/salida |
| Tipo de entrada/salida | 4 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad |
| Entrada |
| Umbral de conmutación | bajo: Ue < 5 V, alto: Ue > 10 V |
| Salida |
| Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alto: Ua > Ub - 1 V |
| Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
| Conformidad |
| Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
| Conformidad con Normas y Directivas |
| Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | IEC 60947-5-2 |
| Precisión de medición |
| Velocidad de medición | 54000 mediciones por segundo |
| Resolución óptica | 0,071°; 0,15°; 0,2° |
| Reproducibilidad | < 12 mm |
| Autorizaciones y Certificados |
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Condiciones ambientales |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
| Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
| Datos mecánicos |
| Anchura de la carcasa | 106 mm |
| Altura de la carcasa | 116,5 mm |
| Grado de protección | IP65 |
| Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, codificado A (Alimentación) , Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) , Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) |
| Material | |
| Carcasa | ABS + PC + Aluminio |
| Salida de luz | PMMA |
| Masa | aprox. 0,8 kg |