Los PC VisuNet XT superan las condiciones extremas que se producen durante la exploración y extracción de combustibles fósiles. El XT, adecuado para plataformas petrolíferas o para cualquier lugar donde se necesite un PC extremadamente resistente, se utiliza principalmente en aplicaciones para exterior donde suelen darse las condiciones meteorológicas adversas. La carcasa está fabricada con un ligero aluminio con revestimiento de polvo para aplicaciones marinas que resiste la pulverización de sal y una amplia gama de productos químicos.
La serie VisuNet XT se ha diseñado para su uso en condiciones meteorológicas adversas, como en plataformas de perforación. Durante el proceso de perforación, la plataforma funciona de manera ininterrumpida. Los impactos y las vibraciones tienen repercusiones en el equipo. Con sus aprobaciones para Zona 2 y Clase I, Div. 2, VisuNet XT cumple perfectamente estos exigentes requisitos. Obtenga más información sobre las ventajas de VisuNet XT en aplicaciones de este tipo.