Nästa generations AS-Interface
AS-Interface, förkortning för actuator-sensor interface (manöverdons- och sensorgränsnitt), är en enkel och kostnadseffektiv kablageteknik för sensorer och manöverdon. Ström tillförs och data överförs via en enda flatkabel med skydd mot omvänd polaritet. Med användning av piercing-teknik kan AS-Interface-enheter enkelt positioneras med fullständig flexibilitet längs med hela flatkabeln.
En utvecklingsgrupp med sju företag arbetar nu på en ny generation AS-Interface som tar prestandan till nästa nivå: ASi-5. Den här generationen kommer att ta hänsyn till Industri 4.0 och låta AS-Interface kombineras med IO-Link i framtiden.
AS-Interface är den enda standard för lågnivåkommunikation som inte behöver separata anslutningar för data respektive strömförsörjning.
Det robusta AS-i-systemet är helt resistent mot elektromagnetiska störningar och kräver ingen dyr avskärmning.
Eftersom ASi-5 fungerar utan dyra switchar eller aktiva omkopplare så kan enheter och förgreningar installeras var som helst längs med den totala kabellängden på 200 m.
AS-Interface-enheter kan installeras via piercing-teknik när som helst och var som helst längs med flatkabeln.
Användare av ny teknik behöver inte kompromissa. Systemet är helt bakåtkompatibelt och möjliggör kombinerad användning av ASi-3 och ASi-5 på samma flatkabel, vilket gör det framtidssäkert.
Ett adresseringsverktyg är ett fantastiskt verktyg för enkel idrifttagning av ASi-5. Pepperl+Fuchs har redan utvecklat detta serviceverktyg som sin första ASi-5-produkt. I likhet med ASi-3-adresseringsverktyget kommer denna nyutvecklade produkt att erbjudas till alla andra ASi-medlemsföretag som en standardvarumärkesprodukt.
Det nya adresseringsverktyget kommer även att kunna använda Bluetooth-anslutning via smarttelefoner eller pekplattor, vilket gör det möjligt att adressera enheter via en app. Motsvarande app har ett intuitivt användargränssnitt som inkluderar möjligheten att adressera enskilda slavenheter eller alla enheter på en AS-Interface-slinga. Strömförsörjningen för både ASi-5-adresseringsverktyget och ASi-5-slavenheter sker med hjälp av ett standardiserat USB-C-gränssnitt. På så sätt kan ASi-5-adresseringsverktyget ge personalen ett optimalt stöd vid framtida underhåll och reparationer.
Som en av grundarna av ASi-5-tekniken arbetar Pepperl+Fuchs hårt för att testa, färdigställa och lansera en omfattande ASi-5-produktportfölj. ASi-5 kompletterar den befintliga ASi-3-infrastrukturen och båda dessa arbetar på samma AS-Interface-flatkabel. Det är därför ASi-3-produkter kommer att fortsätta produceras och finnas att köpa under en övergångsperiod på flera år. De första produkterna som utvecklas av ASi-medlemmar utanför ASi-5-utvecklingsgruppen kommer att lanseras med start 2020.
Läs mer om förbättringen av AS-Interface-tekniken, de nya funktioner och fördelar som den nya generationen omfattar och hur utvecklingen av de första ASi-5-enheterna ter sig i en intervju med dr Thomas Sebastiany, chef på affärsenheten för system hos Pepperl+Fuchs och styrelseledamot i ASi-konsortiet.
Pepperl+Fuchs was one of the 11 companies that founded AS-Interface in 1990 and helped shape the development process from the very beginning. The user organization's official website provides an overview of the latest news, trends, developments, and applications, and offers access to an extensive knowledge base on the technology known for its flat, yellow two-wire cable.
Vilka fördelar skulle den nya ASi-5-tekniken tillföra min anläggning? Exakt hur integreras IO-Link-enheter i ett ASi-5-nätverk? Vi svarar gärna på dessa och andra frågor som du kan tänkas ha. Skicka bara ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.