Smart underhåll med molnbaserad RFID-lösning
Neoception Asset Tracker är ett molnbaserat system för tillgångshantering som kombinerar RFID-teknik från Pepperl+Fuchs med en gateway och innovativa programvarutjänster från Neoception. Anläggningstillgångar är utrustade med RFID-märkningar så att de enkelt kan spåras vid en definierad punkt i processen. För den här identifieringsuppgiften finns ett antal RFID-läs-/skrivhuvuden som uppfyller dina individuella behov.
En gateway överför den spårade informationen till Neoception-molnet. Neoception-programvaran analyserar data och anger hur många gånger en tillgång har genomgått processen. Du får anpassade varningar när det förkonfigurerade tröskelvärdet har uppnåtts, så att inspektion och underhåll kan schemaläggas i tid.
Din fördel: Du kan köpa Neoception-programvara som en tjänst. Det innebär att du endast betalar för den tjänst du faktiskt använder.
Våra experter kommer att ge dig en RFID-lösning som uppfyller dina specifika behov.
Neoception ger dig en IoT-gateway.
Dra nytta av den innovativa Neoception-programvaran, enskilda analyser och anpassade varningar.
Neoception utvecklar innovativa programvarulösningar och industriella IoT-tjänster som är skräddarsydda efter kundernas enskilda företagsprocesser och krav. Med den här tjänsten ser Neoception till att kunderna kan fokusera på sin egen verksamhet, medan anpassade analyser och programvarulösningar hjälper till att öka effektiviteten och frigöra potential.
Med Asset Tracker tillhandahåller Neoception en enkel och effektiv lösning för att minska driftstopp på grund av oväntat underhåll. Intuitiv webbaserad åtkomst är en del av systemet. Användare kan till exempel enkelt få åtkomst till en översikt över tillgångstillstånd och larmkonfiguration.
Pepperl+Fuchs har forskat på och utvecklat RFID-teknik i över 25 år. Pepperl+Fuchs har allt du behöver - från alla nödvändiga komponenter, som läsare och taggar, till alla vanliga frekvensområden (LF, HF, UHF).
Pepperl+Fuchs RFID-system integreras smidigt i Neoception-tjänsterna och skapar ett molnbaserat system för tillgångshantering som ger dig en översikt över anläggningsutnyttjande och komponentslitage.