Här hittar du flera hundra produkter med SIL/PL-bedömning, kostnadsfria verktyg och broschyrer: funktionssäkerhetsnavet är utgångspunkten när du behöver implementera säkerhetsfunktioner.
Teknisk utrustning kan utgöra en säkerhetsrisk så stor att människor inte bör utsättas för utrustningen. I sådana fall måste riskerna minskas för att tillgodose behovet av säker drift.
Pepperl+Fuchs är marknadsledare inom elkomponenter för funktionssäkerhet. Vi hjälper dig uppfylla de standarder som krävs. Oavsett om du behöver en SIL 3-klassad gränssnittsmodul eller en PL e-klassad sensor finns det du behöver i vårt omfattande produktutbud.
Vi tillhandahåller inte bara komponenter och lösningar: du får dessutom extra verktyg och kunskap om funktionssäkerhet. På den här sidan kan du hämta SISTEMA-bibliotek, läsa en intressant intervju med våra experter inom funktionssäkerhet och få ett kostnadsfritt exemplar av vårt kompendium om funktionssäkerhet. Det här är 50 sidor dokumentation som ger värdefull information och kunskap för ditt dagliga arbete.
Pepperl+Fuchs erbjuder fler än 700 SIL/PL-bedömda enheter från en enda källa. Här finns många alternativ för att säkerställa att du alltid får den bästa lösningen för ditt användningsområde.
I decennier har Pepperl+Fuchs varit en drivande kraft inom industriell automation. Vår djupgående förståelse för normerna och regelverken inom funktionssäkerhet ligger till grund för våra betrodda säkerhetskomponenter.
Vårt interna hanteringssystem för funktionssäkerhet har certifierats av exida och uppfyller kraven i SIL 3 (Safety Integrity Level 3). En ingående granskning har bekräftat att vår produktion sker i enlighet med IEC 61508.
Det är enklare att genomföra en bedömning av ett säkerhetsrelevant system om det går att beräkna risken för fel hos relevanta komponenter. Pepperl+Fuchs erbjuder därför ett stort antal produkter med SIL/PL-bedömning.
På den här webbplatsen väljer du bland olika urvalskriterier, som SIL (Safety Integrity Level), prestanda, enhetsfunktion och typ av signal. Då går det snabbt att hitta den SIL/PL-utvärderade enhet du söker.
Du kan hämta vårt kompendium om, funktionssäkerhet. Där klargör vi begrepp och definitioner som är nödvändiga för att minska riskerna till en acceptabel nivå. I kompendiet beskriver vi specifika standarder och definitioner av faror och metoder för riskanalys.
Lär dig hur du kan implementera säkerhetsutrustning och ta en titt på vår praktiska fallstudie som visar ett förenklat exempel på ett system för överfyllningsskydd. Vi avslutar kompendiet med en ordlista och förkortningar som hjälper dig att hitta i säkerhetsterminologin när du behöver den.
Vår omfattande interna expertis är helt avgörande för vårt ledarskap inom funktionssäkerhetskomponenter. I den här intervjun i vår digitala kundtidning Amplify låter vi tre experter diskutera sitt dagliga arbete, de standarder som produkterna måste uppfylla i nuläget och metoder för att överföra kunskap. Det är Michael Kindermann, Head of Functional Safety, Hasan Sülük, Functional Safety Manager och Dr. Andreas Hildebrandt som ansvarar för utbildning och utskottsarbete.
Såväl talare som deltagare brukar uppskatta Pepperl+Fuchs årliga ”SIL-clinic”. Vi berättar om den tionde upplagan och vad som gör ”SIL-clinic” speciell.