Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Durchgängig vernetzte Kommunikation sorgt für effiziente Prozesse

Zuverlässiger Datenfluss und eine transparente Kommunikation über alle Produktionsprozesse sind aus der Automatisierung nicht mehr weg zu denken. Hauptziel der industriellen Kommunikation ist es, alle Anlagenbereiche von der Leit- bis in die Feldebene in ein vernetztes System einzubinden. Denn durchgängige und leistungsstarke Datennetze erhöhen die Verfügbarkeit und Effizienz der Maschinen und Anlagen. Sensoren und Feldgeräte von Pepperl+Fuchs lassen sich dabei flexibel in bestehende Systeme integrieren und sorgen für eine transparente Kommunikation und gesteigerte Produktivität.

Die Kommunikation industrieller Netzwerke ermöglicht heute auch die Integration sämtlicher Unternehmensbereiche und ist damit ein zentraler Baustein für die Verfügbarkeit der Daten im „Industrial Internet of Things“. Um selbst große Datenmengen zuverlässig und über alle Ebenen hinweg effizient zu transportieren, bietet Pepperl+Fuchs leistungsstarke und intelligente Komponenten – von der kompletten Bandbreite an AS-Interface-Systemkomponenten, einer großen Auswahl an Industrial-Ethernet-Geräten, verschiedenster IO-Link-Sensoren, IO-Link-Master und -Interfaces, bis hin zu Ethernet-IO-Modulen.



IIoT Starter Kit

Verbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mit den neuen IIoT-Starter-Kits.

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

Comtrol-Portfolio

Mit der Übernahme der Geschäftstatigkeit der Comtrol Corporation erweitert Pepperl+Fuchs das Portfolio an zukunftsorientierten Industrie-4.0-Lösungen für Cloud-basierte Anwendungen.