Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Netzteil für Auswertegeräte bei Wechselspannungsversorgung 24 V DC |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Funktionsanzeige | LED grün | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 85 ... 264 V AC 90 ... 350 V DC |
|
Schutzklasse | II bei Einbau in geschlossenen Schaltschrank | |
Bereitschaftsverzug | < 1 s | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | 100 ... 240 VAC | |
Ausgang | ||
Schaltspannung | 24 V DC ± 1 % | |
Schaltstrom | 1,3 A | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 50178 ; EN 60950 ; EN 60204-1 ; EN 61558-2-17 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed cURus |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 25 °C , keine Betauung | |
Schockfestigkeit | IEC 68-2-27 30 g für 18 ms in alle drei Raumachsen | |
Vibrationsfestigkeit | IEC 68-2-6 10 ... 150 Hz , 0,15 mm oder 2 g |
|
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | ||
Gehäuse | Polyamid (PA) grün | |
Masse | 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 99 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Tiefe | 113,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 888 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0019 | ALL | 654 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …