Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber | |
UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Stromaufnahme | max. 230 mA bei 10 V DC, max. 100 mA bei 24 V DC | |
Bereitschaftsverzug | < 1000 ms | |
Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit | |
Ausgabe-Code | Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | parametrierbar, cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | PROFIBUS | |
Auflösung | ||
Singleturn | bis 16 Bit | |
Multiturn | 14 Bit | |
Gesamtauflösung | bis 30 Bit | |
Übertragungsrate | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
Normenkonformität | PNO-Profil 3.062, RS-485 | |
Anschluss | ||
Klemmraum | im abnehmbaren Gehäusedeckel | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529 , Wellenseite: IP64 Gehäuseseite: IP65 |
|
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-30 , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kombination 1 | Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl |
|
Masse | ca. 600 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 3 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N | |
Abmessungen | ||
Länge | 96 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc X |
|
Zertifikat | PF 19 CERT 5194 X | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Der Absolutwertdrehgeber entspricht dem PROFIBUS Profile for Encoders, Order No. 3.062.
Bei Betrieb nach Class 1 stehen die Positionsdaten und die Diagnosedaten Octet 1 ... 16 zur Verfügung. Weiterhin kann der Codeverlauf zwischen steigend und fallend ausgewählt werden.
Wird der Drehgeber nach Class 2 betrieben, kommen zu den Funktionen aus Class 1 die Skalierung der Auflösung pro Umdrehung und der Gesamtauflösung sowie die Preset-Funktion dazu.
Daneben bietet der Drehgeber erweiterte Funktionalitäten wie Geschwindigkeitsausgabe, erweiterte Skalierungsfunktionen, programmierbare Endschalter und einen Inbetriebnahmemodus.
Die abnehmbare Anschlusshaube enthält Schalter für die Adresseinstellung und den Abschlusswiderstand.
Dieser Profibus-Absolutwertgeber ist für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 1880 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch Absolutwertdrehgeber für PROFIBUS | GER | 5427 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 204 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 2014-09 | ZIP | 8 KB |
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 07/2003 | ZIP | 10 KB |