Pepperl+Fuchs auf der Hannover Messe 2018

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2018 am Stand D76 in Halle 9 und entdecken Sie unsere Highlights!

Die Deadline

Lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie zum Vorgeschmack auf die Hannover Messe mit uns ein ins nächtliche Berlin: Erleben Sie die Geschichte von einem Mann, dem eine Deadline drohend im Nacken sitzt. Können Sie die Fragen erahnen, die ihn in dieser Nacht beschäftigen? Und wie wird er sein Problem lösen? Seien Sie gespannt!​

Scans von Klein bis Groß






Ob kleine oder große Bauteile, ob Mensch oder Maschine: Intelligente Multi-Sensor-Systeme mit 2-D LiDAR-Sensoren von Pepperl+Fuchs sind in der Lage, 3-D-Konturen von Objekten exakt aufzunehmen und die Messdaten zu einer 3-D-Punktewolke zu fusionieren. Das dreidimensionale Abbild des gescannten Objekts steht in nur wenigen Sekunden in einem standardisierten Format bereit, sodass andere Systeme die Daten unmittelbar weiterverarbeiten können.

Weltweite Scans

Dank des NeoNeon-Cloud-Systems von Neoception, eine Tochtergesellschaft von Pepperl+Fuchs, sind die Datensätze weltweit abrufbar und können an jedem Ort direkt zur Produktion genutzt werden – individuell in Losgröße 1. So ermöglicht Ihnen das Zusammenspiel aus Sensorik und Cloud, Kundenwünsche und -anforderungen flexibel und individuell zu realisieren. Weltweit verfügbare Daten erlauben außerdem, global verteilte Produktionsanlagen gleichermaßen auszulasten und steigern so die Effizienz.

Erleben Sie auf der Hannover Messe „Connected Customization“!

Entdecken Sie das Zusammenspiel mehrerer 2-D-LiDAR-Sensoren auf der Hannover Messe 2018 und treffen Sie Ihr eigenes digitales Abbild! Sechs Sensoren warten darauf, Sie zu scannen. Durch die Verschmelzung der erfassten Daten entsteht eine 3-D-Punktewolke mit Ihren Konturen, die in einem standardisierten Datenformat direkt zur Weiterverarbeitung in der NeoNeon-Cloud bereit steht. Vor Ort in Losgröße 1 produziert können Sie Ihr Abbild anschließend direkt mit nach Hause nehmen.

Dreidimensionaler Körperscanner

Erleben Sie, was „Connected Customization“ bedeutet: bei Pepperl+Fuchs, Halle 9, Stand D76!

Highlights für die Fabrikautomation

R10x und R20x Serie optoelektronischer Sensoren
Funktionsvielfalt mit einheitlicher Usability

Als Erweiterung der R10x-Serie sind die neuen R20x-Sensoren mit mittlerer Baugröße ideal für größere Tast- und Reichweiten geeignet. Dank ihrem schwenkbaren Anschlussstecker eröffnet die neue R20x-Serie eine optimale Sensorintegration – selbst in engen Maschinenstrukturen. Erfahren Sie mehr über dieses und weitere Features der neuen Serie optoelektronischer Sensoren.

safePXV und safePGV Positioniersysteme
Höchste Sicherheit – ein gutes Gefühl

Ob zur linearen Positionierung oder zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen – die beiden weltweit einzigartigen Positioniersysteme safePXV und safePGV ermöglichen erstmals die sichere Absolutpositionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Setzen Sie auf maximale Sicherheit und vielfältige Safety-Anwendungen … mehr

HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle
Identifikation war noch nie so einfach

Die neuen HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle bieten eine kostensparende, zuverlässige und vielseitig einsetzbare Lösung für Identifikationsaufgaben, bei denen es eine große Anzahl an Identifikationspunkten bedarf. Profitieren Sie von einer maximalen Flexibilität und einem erleichterten Handling in zahlreichen Industrie-4.0-Anwendungen ... mehr

Highlights für die Prozessautomation





Sicherheitsrelais mit zweifach redundanten Schaltkontakten
Zweifache Absicherung bei Notfällen

Eine schnelle Reaktion auf Notfälle in Prozessanlagen erfordert verlässliche Schaltkontakte. Als Teil des bewährten K-Systems bieten die neu entwickelten Sicherheitsrelais mit zweifach redundanten Schaltkontakten ein zuverlässiges und sicheres Ab- und Anschalten für Anwendungen nach IEC61508 bis SIL 3. Erfahren Sie mehr über die neuen Interface-Module … mehr

Tab-Ex® 02 Tablet-Serie
Mobilität neu entdecken mit dem Tab-Ex® 02

Die neue Tablet-Serie Tab-Ex® 02 ist ausgestattet mit einem robusten Design, dem neuesten Betriebssystem Android N und einer Vielzahl innovativer Funktionalitäten, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen. Entdecken Sie den neuen zuverlässigen Begleiter für Mobile Worker in widrigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen … mehr

VisuNet GXP Remote Monitor mit neuester Firmware-Generation RM Shell 5
Smarte HMI-Lösungen für die Anforderungen von Industrie 4.0

Konzipiert für die hohen Anforderungen der Life-Science-Industrie überzeugen die VisuNet GXP Remote Monitore durch ein kompaktes Design gepaart mit einer leistungsstarken Software. Die neueste Firmware-Generation RM Shell 5 macht die VisuNet GXP Remote Monitore zu smarten HMI-Systemen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse bequem kontrollieren und überwachen können … mehr

amplify—The Pepperl+Fuchs Magazine

Up in the Cloud(s)

Objektscan

Rein in den Flieger und nur wenige Stunden später tausende Kilometer entfernt wieder aussteigen: Flugzeuge bringen uns rund um die Welt an fast jeden Ort – und das Reisen über den Wolken wird immer beliebter. Erfahren Sie, wie innovative Scan-Technologien von Pepperl+Fuchs dazu beitragen können, dass ein Flugzeug nicht nur komfortabel, sondern vor allem sicher ist ...





Blechbiegen 4.0

Blechbiegemaschine

Eine ist größer und beeindruckender als die Andere: Im Werk der Salvagnini Maschinenbau GmbH im österreichischen Ennsdorf reiht sich eine Blechbiegemaschine an die nächste. Dort, wo täglich unzählige Maschinen entwickelt und hergestellt werden, um überall auf der Welt Präzisionsarbeit zu leisten, entstehen stets neue Technologien, die das Blechbiegen noch einfacher und effizienter machen sollen. Finden Sie heraus, wie ein digitaler Zwilling die blechverarbeitende Industrie revolutioniert und welche Rolle Pepperl+Fuchs und das Start-up Neoception dabei einnehmen ...

Ihr persönliches Messeticket

Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren und herausfinden, was hinter der Story "Die Deadline" steckt? Dann besuchen Sie uns auf der diesjährigen Hannover Messe und treffen Sie unser Team am Stand D76 in Halle 9!

Klicken Sie auf den untenstehenden Button und erhalten Sie Ihr kostenloses Ticket für die HANNOVER MESSE 2018!

Ticket Hannover Messe 2018

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zur Hannover Messe? Oder möchten Sie weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten? Schicken Sie uns einfach eine Nachricht – wir helfen Ihnen gerne weiter.