Universalbarriere HiC2441
Die Universalbarriere HiC2441 von Pepperl+Fuchs setzt neue Maßstäbe in der Projektperformance großer Prozessanlagen. Als weltweit erste Trennbarriere erkennt sie eigenständig I/O-Anforderungen und passt sich automatisch an den benötigten Signaltyp an. Dank dieser einzigartigen Funktionalität gilt die Universalbarriere als Meilenstein im Bereich der Interface-Technologie. Erkunden Sie, welche Vorteile Ihnen die innovative Technologie eröffnet!
Mit der Universalbarriere HiC2441 gehören Überlegungen zu Unterschieden in den Signalanforderungen und daraus resultierende Einschränkungen der Vergangenheit an. Das ermöglicht den Bau standardisierter Schaltschränke und reduziert den Aufwand für Planung, Engineering, Parametrierung und Wartung erheblich. Dank Remote Access sind zudem Konfigurationsänderungen, die bisher Tage dauerten, jetzt über die universelle Eingangskarte des DCS-Systems in nur wenigen Minuten erledigt. Auf kurzfristige Änderungen an die Systemanforderung reagieren Sie schnell und ohne größere Verzögerungen. Auch der Platzbedarf für Ersatzbauteile verringert sich mit der neuen Universalbarriere drastisch, da ein einziges Modul universell und unabhängig vom Signaltyp vorrätig gehalten werden kann.
Die Universalbarriere ist zudem Teil des bewährten H-Systems von Pepperl+Fuchs. Somit genießen führende Leitsystemhersteller unabhängig vom Signaltyp die Vorteile vorkonfektionierter Termination Boards samt spezifischer Systemstecker.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Features der HiC2441 und wie die Universalbarriere eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicherstellt.
Haben Sie Fagen zur Universalbarriere HiC2441 oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.