RFID de Pepperl+Fuchs
Dans un projet de recherche mené au Karlsruhe Institute of Technology (KIT), douze partenaires issus des secteurs industriel et scientifique ont fait équipe pour développer un système de transport flexible. Le résultat ainsi créé est KARIS PRO, un véhicule autonome actuellement testé en situation réelle. Dieter Schneider, chef d'équipe en recherche et développement pour les systèmes d'identification chez Pepperl+Fuchs, précise sa vision du projet...
Le responsable produit RFID, Dr. Klaus Schmitt, présente nos solutions spécialement conçues pour les industries de transformation de la viande.
Lecture recommandée : 5 raisons d’utiliser la RFID industrielle dans votre usine de transformation de la viande
Les têtes de lecture/écriture RFID HF sont disponibles en trois boîtiers différents, de conception compacte et robuste pour des applications dans des environnements industriels difficiles. Outre la connexion préalable aux unités d'évaluation éprouvées de la gamme IDENTControl, les nouvelles têtes de lecture/écriture sont conformes à la norme ouverte, évolutive et rapide IO-Link V1.1.
Êtes-vous prêt pour l'usine intelligente ? Avec les nouvelles têtes de lecture/écriture RFID HF dotées de l'interface IO-Link, Pepperl+Fuchs fait un pas de plus vers l'intégration flexible et moderne du système. Les têtes de lecture/écriture s'intègrent facilement dans l'usine grâce à une connexion point-à-point avec tout maître IO-Link souhaité...
La technologie RFID vous intéresse, mais vous ne savez pas où commencer ? La première partie de notre FAQ vous donne un aperçu général de la RFID. Découvrez les composants de base qui forment une configuration, l’histoire de la technologie et les avantages majeurs que la RFID peut apporter aux tâches d’identification dans votre processus spécifique...
La fiabilité de l’identification sans contact dépend de la qualité des appareils de lecture. Découvrez les principes de fonctionnement des lecteurs RFID. Comment fonctionnent les lecteurs et quels sont les types disponibles sur le marché ? Quel rôle joue la polarisation de l’antenne et comment éviter les diaphonies entre les lecteurs ? Découvrez également comment choisir le lecteur RFID le mieux adapté à votre application...
Les étiquettes RFID sont des produits divers qu'on retrouve à la fois dans les applications industrielles et dans nos vies privées. Découvrez leurs principes de fonctionnement et les différents types d’étiquettes. Quand dois-je utiliser une étiquette active au lieu d’une étiquette passive ? Quelle quantité d’informations une étiquette peut-elle stocker ? Quelle est la durée de vie des étiquettes lorsque votre application est plutôt difficile ? …
Pour activer l’échange de données sans contact via un système RFID, des ondes radio sont utilisées pour la communication. En fonction des exigences des applications, les systèmes RFID utilisent différentes plages de fréquences. Obtenez plus d’explications sur les caractéristiques de ces plages. Qu’est-ce qui les définit ? Où sont-elles utilisées ? Qu’est-ce qui peut affecter la transmission du signal ? …
La RFID est une technologie extrêmement polyvalente qui est appliquée dans de nombreux secteurs. Nous avons réuni pour vous dix exemples d’applications de dix industries différentes. Découvrez ces applications et comment la technologie RFID polyvalente améliore la fiabilité de l’identification et l’efficacité générale dans diverses situations...
La RFID est un élément clé des usines numériques évolutives de l’industrie 4.0 : quand un produit est marqué avec une étiquette RFID, celle-ci stocke les informations relatives aux étapes de production nécessaires ou aux exigences spéciales. En outre, elle peut stocker de nouvelles informations complémentaires quand les étapes de production sont terminées. Fixer des étiquettes RFID aux éléments de production introduit des structures dynamiques et une certaine flexibilité dans tous les domaines de la fabrication. Découvrez de plus amples informations sur « Sensorik4.0® », la technologie Pepperl+Fuchs pour l’industrie 4.0.