Solutions en série.

Découvrez la gamme modulaire de coffrets qui répond parfaitement à toutes les applications, à tous les niveaux.

Série SR – Coffrets en acier inoxydable pour zone à risque d'explosion

Protection anti-explosion pour de nombreuses applications

Protection anti-explosion pour de nombreuses applications

La nouvelle série de coffrets SR en acier inoxydable impressionne par son concept modulaire : Que ce soit en tant que boîte à borne, station de contrôle ou unité de terrain d'E/S déportée, profitez d'une commutation, d'un contrôle et d'une distribution sécurisés dans les zones à risque d'explosion.
Installation flexible à l'emplacement autorisé

Installation flexible à l'emplacement autorisé

Les solutions basées sur la série SR peuvent être installées dans des orientations horizontales et verticales à l'emplacement autorisé. Les équerres de fixation rotatives à 90° en option et un maximum de quatre presse-étoupes permettent un montage rapide et facile.
Robustesse adaptée à tous les environnements

Robustesse adaptée à tous les environnements

Les coffrets de la série SR se composent d'acier inoxydable AISI 316L avec une finition brossée et sont certifiés pour les applications dont la gamme de température peut s'étendre de -60 °C à +90 °C. Vous pouvez compter sur une durabilité sans compromis avec un indice de protection IP66.
Zubehör nach Wahl

Exactement les accessoires requis

De nombreuses tailles de coffrets disponibles et une variété d'options supplémentaires vous permettent de concevoir des solutions personnalisées parfaitement adaptées à votre application. Ainsi, vous ne payez que les composants dont vous avez réellement besoin.

Intérêt du type de protection Ex e Fonctions de la série SR

Quelles sont les spécificités exactes du type de protection Ex e ? Alexander Aust, responsable marketing produit, répond à cette question et vous présente les avantages de l'orientation flexible et modulaire de nos séries de coffrets SR et GR.

SR et GR : deux séries homologues conçues pour assurer votre réussite

La série SR complète la gamme Pepperl+Fuchs de solutions de contrôle et de distribution extrêmement flexibles et économiques de type de protection Ex e (sécurité augmentée). Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la nouvelle série de coffrets en acier inoxydable « SR » et sa série homologue « GR » en plastique renforcé de fibres de verre.

Un interlocuteur unique pour toutes vos solutions d'identification

La série SR a pour objectif d'offrir aux utilisateurs la plus grande modularité possible pour la conception de solutions personnalisées. Faites votre choix dans la vaste gamme d'accessoires disponibles et bénéficiez du concept de service éprouvé de Pepperl+Fuchs.

Outre le service régional sur le terrain, les clients ont accès aux spécialistes de produits de six centres d'ingénierie de solutions (SEC), qui les accompagnent de la préparation des devis aux travaux d'ingénierie, en passant par la conception et la certification de solutions de contrôle et de distribution personnalisées.

Accessoires disponibles

Plaques à bride
Équerres de fixation
Charnières
Verrous quart de tour
Fermoirs de sécurité
Plaques à bride
Si nécessaire, jusqu'à quatre plaques à bride peuvent être adjointes aux coffrets de la série SR, pour une entrée de câble considérablement simplifiée.

Selected Solutions Based on SR Series

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available

En savoir plus sur vos options

Boîtes à bornes
Boîtes à bornes
Stations de contrôle
Stations de contrôle
Unités de contrôle
Unités de contrôle
Unités de terrain d'E/S déportées pour Zone 1/21
Unités de terrain d'E/S déportées pour Zone 1/21
Unités de terrain d'E/S déportées pour la Zone 2/22
Unités de terrain d'E/S déportées pour la Zone 2/22

Contactez-nous pour de plus amples informations