Au-delà de la vision

Combinaison unique de la méthode de détection de profil laser et de la technologie de vision 2D dans un seul appareil.

Détecteurs de profil laser dotés de la technologie SmartRunner

Ils créent de l'espace pour de nouvelles possibilités d'application : Les détecteurs de la famille SmartRunner combinent la puissante méthode de détection de profil laser et la technologie de vision 2D dans un seul appareil : ils permettent ainsi de maîtriser toutes les tâches liées à la détection et à l'inspection de profils. Chaque détecteur de profil laser est optimisé pour un domaine d'application spécifique : le « Matcher » assure des comparaisons de profils fiables, le « Detector » permet une surveillance de zone précise et l'« Explorer » effectue une sortie de profil vertical.

Découvrez les détecteurs de la famille produit SmartRunner et trouvez le détecteur de profil laser adapté à votre application !

Applications et domaines d'utilisation

Un détecteur pour chaque application : Grâce à la technologie de détection de profil laser, les détecteurs de la série SmartRunner permettent de maîtriser de nombreuses tâches dans le domaine de la vision industrielle :

Détection de profil 2D sur les axes X et Z  Détection de profil vertical sur une ligne laser
Détection de profil 2D sur les axes X et Z
Détection de profil vertical sur une ligne laser
Contrôle de présence  Vérification de la présence d'objets
Contrôle de présence
Vérification de la présence d'objets
Contrôle d'intégralité  Vérification du nombre correct d'objets
Contrôle d'intégralité
Vérification du nombre correct d'objets
Détection de forme  Correspondance de forme avec profil ou contour de référence
Détection de forme
Correspondance de forme avec profil ou contour de référence
Positionnement  Contrôle de la position des objets et sortie des données de position
Positionnement
Contrôle de la position des objets et sortie des données de position
Contrôle de l'espace  Contrôle des zones
Contrôle de l'espace
Contrôle des zones
Mesure  Mesure des dimensions des objets et sortie des données de mesure
Mesure
Mesure des dimensions des objets et sortie des données de mesure

Avantages

Nouvelles applications polyvalentes

Nouvelles applications polyvalentes

La technologie SmartRunner est une combinaison unique associant la technologie de détection de profil à un détecteur de vision 2D à LED intégrées. Cette combinaison innovante propose des applications entièrement nouvelles pour les tâches de détection exigeantes et vous permet de concevoir des processus efficaces et pérennes.
Mise en service via « plug-and-play »

Mise en service via « plug-and-play »

Chaque type de détecteur de profil de la famille SmartRunner est pré-configuré pour une application spécifique. Contrairement à d'autres détecteurs, l'utilisateur ne reçoit pas de données brutes à évaluer minutieusement. Ici, les signaux numériques sont faciles à traiter. Les utilisateurs ont simplement à installer l'appareil, le connecter et le paramétrer à l'aide de la fonction d'apprentissage.
Flexibilité en matière d'ajustement de la production

Flexibilité en matière d'ajustement de la production

Grâce à une caméra de vision intégrée, les détecteurs peuvent facilement être paramétrés avec des codes de commande Data Matrix. Une fois le code généré, les utilisateurs peuvent facilement procéder à l'apprentissage de n'importe quel nombre de détecteurs. Lorsque la production fait l'objet de fréquents ajustements, les utilisateurs peuvent ainsi agir avec rapidité et flexibilité.
Assemblage rapide et pratique

Assemblage rapide et pratique

Les détecteurs SmartRunner sont équipés d'un miroir de renvoi qui augmente la longueur de base. Ce dispositif permet de réduire l'encombrement et de proposer un boîtier très compact. Associé à la connexion pivotante incluant des écrans LED supplémentaires, l'assemblage est particulièrement facile, même dans les espaces exigus.

The Innovative SmartRunner Technology

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable
The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the target object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.
Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces
The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.
2-D Vision Sensor Integrated
The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.
Compact Design with Maximum Performance
The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

L'association de technologies au service de l'innovation

La technologie SmartRunner est une combinaison unique associant la technologie de détection de profil à un détecteur de vision 2D à LED intégrées. Il en résulte des détecteurs prêts à l'emploi pour applications spéciales ou des détecteurs de données brutes flexibles qui offrent de toutes nouvelles applications pour les tâches de détection exigeantes et permettent des processus efficaces et pérennes. Découvrez la technologie…

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner Explorer







The SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the included DLL for C#, enabling the individual implementation of applications.


Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher






The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner Detector







The SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions concernant la famille produit SmartRunner ou souhaitez-vous recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.