Accessoires de |
|
|
|
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Interface CANopen, Meilleure Immunité 100 V/mfa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Interface CANopen, Meilleure Immunité 100 V/mfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Plage de mesure 0 ... 360°, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Plage de mesure -60° ... +60°, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Interface CANopen, Plage de mesure -15° à +15°, Meilleure Immunité 100 V/mfa |
|
|
|
|
Homologation de type E1, Résistance élevée aux chocs, Gamme de température étendue -40 ... +85 °C, Plage de mesure -15° à +15°, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Infrarougefa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Infrarougefa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa |
|
|
|
|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa |
|