Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | ≤ 45 mA sortie mode actif à 24 V et 20 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 800 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 1,1 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Signal d'entrée | 4 à 20 mA limité à env. 26 mA | |
Tension disponible | ≥ 15 V pour 20 mA ; ≥ 18 V à 4 mA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |
Charge | 0 ... 350 Ω (mode actif) | |
Signal de sortie | mode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %) mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 10… 30 V Pour les charges internes ou externes supplémentaires, la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V. |
|
Ondulation | 20 mV rms | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V) |
|
Température | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (mode source 1 … 5 V) |
|
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Régime transitoire | ≤ 50 ms | |
Temps de montée/temps de descente | ≤ 10 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Sortie/alimentation | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | sortie : source courant | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 106 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 128 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 017 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | Ex ia | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Équipement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Tension | 25,2 V | |
Courant | 100 mA | |
Puissance | 630 mW | |
Capacitance interne | 5,7 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Certificat | CESI 19 ATEX 027 X | |
Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0458 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CES 06.0002X | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil alimente des transmetteurs à 2 fils dans la zone à risque d'explosion.
L'appareil transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée côté terrain ou côté contrôle, et ils sont transférés bidirectionnellement.
La sortie est sélectionnée en tant que source de courant, source de courant passif ou source de tension via les commutateurs DIP.
Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiC.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 167 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 2002 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0002X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316001223 (Singapore) | ALL | 1616 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | CESI 06 ATEX 017 | ALL | 788 KB | |
Europe CESI ATEX Category 3 | CESI 19 ATEX 027X | ALL | 492 KB | |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0594 | ALL | 661 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2939 | ALL | 195 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 54 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4563B | ALL | 82 KB | |
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-Konformitätserklärung | DOC-5712 | ALL | 73 KB |