Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures en un seul endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.
Le matériel technique peut poser un risque de sécurité très élevé, au point qu'il peut être déconseillé aux personnes de s'exposer aux équipements. Dans de tels cas, les risques concernés doivent être réduits afin de garantir une utilisation sûre.
En tant que leaders du marché des composants de sécurité fonctionnelle électriques, Pepperl+Fuchs vous aide à remplir les conditions nécessaires. Si vous êtes à la recherche d'un module d'interface noté SIL 3 ou d'un détecteur noté PL e, la réponse se trouve dans notre portefeuille complet.
En outre, nous fournissons non seulement les composants et les solutions, mais également les outils supplémentaires et les connaissances sur la sécurité fonctionnelle. Sur cette page Web, téléchargez les bibliothèques SISTEMA, lisez une entrevue intéressante d'experts en sécurité fonctionnelle internes, ou obtenez gratuitement votre entreprise numérique grâce à notre « Manuel sur la sécurité fonctionnelle ». Ce document de 50 pages vous donne des informations et des perspectives précieuses pour votre travail au quotidien.
Avec plus de 700 appareils SIL/PL évalués à partir d'une source unique, Pepperl+Fuchs vous propose une abondance d'options, afin de vous assurer que vous obtenez toujours la meilleure solution pour votre application individuelle.
Depuis des décennies, Pepperl+Fuchs est une force motrice dans l'automatisation industrielle. Notre connaissance approfondie des normes et règlements de sécurité fonctionnelle est la base pour obtenir des composants de sécurité de confiance.
Notre système de gestion de la sécurité fonctionnelle interne a été certifié par exida pour satisfaire aux exigences du niveau 3 de sécurité intégrée (SIL 3). Un audit détaillé confirme notre capacité à produire conformément à la norme CEI 61508.
L'évaluation d'un système de sécurité est plus facile à réaliser si l'on connaît déjà le risque de défaillance des composants concernés. Dans ce but, Pepperl+Fuchs propose un large choix de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL.
Sur ce site, choisissez parmi plusieurs critères de sélection, comme le niveau de sécurité intégrée, le niveau de performance, la fonction de l'appareil et le type de signal pour trouver rapidement l'appareil SIL/PL évalué que vous recherchez.
Notre manuel téléchargeable sur la sécurité fonctionnelle clarifie les concepts et les définitions nécessaires pour ramener les risques à un niveau acceptable. Le manuel explique et définit les normes spécifiques, les dangers et les méthodes d'analyse des risques.
Découvrez comment implémenter un équipement de sécurité avec succès et suivez notre étude de cas pratique utilisant un système de prévention des débordements simplifié. Le manuel contient également un glossaire et une liste d'abréviations sur la sécurité que vous pouvez consulter rapidement dès que vous en avez besoin.
La vaste expertise interne de Pepperl+Fuchs a été vitale pour son leadership en composants de sécurité fonctionnelle. Dans cet entretien de notre magazine numérique « amplify », le chef de la sécurité fonctionnelle Michael Kindermann, le responsable de la sécurité fonctionnelle Hasan Sülük et le gestionnaire de la formation et du travail en comité Dr Andreas Hildebrandt abordent leur travail quotidien, les normes actuelles auxquelles leurs produits doivent se conformer et les méthodes pour transférer les connaissances.
Avec sa clinique SIL annuelle, Pepperl+Fuchs organise un événement apprécié par les conférenciers et les participants. Faites-vous une idée de la dixième édition et de ce qui rend la clinique de SIL si spéciale.