Systèmes de positionnement absolu SIL 3/PL e safePXV et safePGV
Les applications de sécurité de niveau « SIL 3/PL e » exigent de se conformer strictement aux directives de sécurité les plus sévères, afin de protéger au mieux les personnes et les équipements en permanence. Si ce niveau de sécurité était autrefois associé à des coûts et des investissements en temps élevés, il est désormais plus simple que jamais à obtenir, grâce à nos nouveaux systèmes de positionnementuniques au monde « safePXV » et « safePGV ».
Basés sur une technologie à redondance multiple, ces systèmes permettent pour la première fois un positionnement absolu sécurisé de niveau SIL 3/PL e avec un seul capteur. Le système safePXV constitue la solution idéale pour un positionnement absolu linéaire, tandis que le système safePGV est parfait pour garantir la fiabilité de la navigation des véhicules à guidage automatique. Faites confiance à cette technologie de détection innovante pour une sécurité optimale !
La tête de lecture 2D des nouveaux systèmes de positionnement absolu lit les codes couleur de la bande de code Data Matrix. Le micrologiciel innovant traite les informations reçues d'après un algorithme sécurisé dans le détecteur, avant de les transmettre sous forme de données sécurisées de niveau SIL 3/PL e au PLC de sécurité. Obtenez ce haut niveau de sécurité pour la première fois avec un seul détecteur.
L'utilisation des codes Data Matrix comme supports d'information permet aux données d'être analysées de manière redondante. La fenêtre de balayage large permet une redondance supplémentaire en lisant jusqu'à cinq codes Data Matrix en une seule opération de lecture. Les systèmes de positionnement assurent un positionnement fiable, même si plusieurs codes sont sales ou endommagés. Rayon de courbe serré, montées et descentes raides et sauts de ligne jusqu'à 75 mm : aucun de ces éléments ne constitue un obstacle, sur une distance unique allant jusqu'à 100 000 m.
Avec ses nouveaux systèmes de positionnement, Pepperl+Fuchs établit de nouvelles normes en termes de fiabilité, d'insensibilité au bruit et de manutention. En quoi cette nouvelle génération de détecteurs est-elle unique ? Dans cette vidéo YouTube, vous verrez les caractéristiques de ces systèmes grâce à des exemples concrets d'applications.
Le système de positionnement safePXV offre une fiabilité inégalée en matière de positionnement absolu linéaire. Facile à manipuler, il convient à de nombreuses applications différentes. L'image montre le système safePXV assurant le positionnement exact de convoyeurs monorail sur une ligne de production. De plus, il est utilisé avec les grues d'empilage pour la manutention de matériaux, les tables rotatives ou encore les ascenseurs et les éoliennes.
En plus d'un positionnement absolu, le système de positionnement safePGV fournit toutes les données nécessaires pour contrôler de manière fiable les véhicules à guidage automatique. Ceux-ci sont utilisés sur des lignes de production dans l'industrie automobile. En transmettant la position Y et l'angle, les écarts peuvent être corrigés en permanence. Grâce à une position X sécurisée, le système safePGV maintient une distance de sécurité entre les véhicules à guidage automatique, protégeant ainsi le personnel.
Vous avez des questions concernant nos nouveaux systèmes de positionnement safePXV et safePGV ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Remplissez simplement le formulaire de contact et envoyez-nous un message.