R. Trebs ve A. Titov sahaları, yaklaşık 1,1 milyar varil tahmini petrol rezervleriyle Rusya'nın en büyük kıyı petrol sahaları arasında yer alıyor. Sahalar 2.151 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve toplam üretim kapasitesinin 140,06 milyon metrik ton olduğu tahmin ediliyor. Rusya'daki Netes Otonom Okrugu'nun kuzeydoğu kesiminde gerçekleştirilen petrol sahası aramaları, aşırı kutup soğukları nedeniyle özellikle zorludur.
Trebs ve Titov, petrol sahasının yukarı yönündeki arama süreci boyunca tüm otomasyon bileşenleri arasında güvenilir iletişim sağlayabilecek dijital altyapıya ihtiyaç duyuyordu. Rusya'nın bu bölgesinde (yaz aylarında bile) sıcaklıklar nadiren donma noktasının üzerine çıktığından, burada kullanılan otomasyon teknolojisinin aşırı soğuklara dayanabilmesi gerekir.
Pepperl+Fuchs Russia, mükemmel çözümü sunmak için FieldConnex FieldBarriers ve Segment Koruyucuları için müşteriye özel bir düşük sıcaklık sertifikası aldı. Sertifikayı almak için muhafazalar, vidalar, durdurma tapaları ve havalandırma kanalları metalden yapılmıştır ve muhafazalar neopren yerine silikon ile kapatılmıştır. Standart etiketler yalnızca -40°C için yeterli olmakla birlikte, bu FieldConnex cihazlarına vidalanmış veya perçinlenmiş kazınmış paslanmaz çelik isim levhaları -53°C'ye kadar dış mekan koşullarına dayanabilir.
FieldConnex portföyü zorlu ortamlara dayanır ve -53°C'ye kadar düşen aşırı sıcaklıklarda çalışır. Ayrıca, basit kurulum, özellikle zorlu ortamlarda değerli bir özelliktir. Sonuç olarak, karmaşık ve maliyetli testlere çok az ihtiyaç kalır. Cihazlara uzaktan erişim, ölçüm verileri ve cihaz durumuyla birlikte tanılama ve konfigürasyon verilerine erişim sağlar. Böylece operatör, kontrol odasının güvenliğinden ve sıcaklığından ayrılmadan ayarları uzaktan alabilir ve değiştirebilir. Dahası, uzaktan erişim öngörücü bakım olanağı sağlar ve bu da sahaya yapılan gezileri en aza indirir.