Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

İlaç Endüstrisinde Süreçlerin Kolay ve Güvenilir Görselleştirilmesi

Uygulama

Büyük ilaç tesislerinde tablet üretimi, katı hijyen standartları gerektirir. Üretim, en yüksek hijyen gereksinimlerine tabi olan temiz odalarda gerçekleşir. Sonuç olarak, üretim tankları ve konteynerleri düzenli olarak temizlenmelidir; minimum kimyasal kalıntı veya kirlilik bile tüm partiyi mahvedebilir. Temizleme işlemi, tankların kloroform, arıtılmış su veya enjeksiyon için su (WFI) gibi farklı çözücülerle durulandığı birkaç adıma bölünmüştür. Tank temizleme maddelerini güvenli ve kolay şekilde imha etmek için bir solvent tahliye sistemi bulunmaktadır. Operatör, kanalizasyon sistemine giden normal drenajlar veya solvent drenaj sistemi arasında seçim yapar. Solvent tahliyesinden gelen sıvılar, ATEX Bölge 1 olarak sınıflandırılan bir alanda iki tankta toplanır. Her iki tank da dolduğunda, sıvılar bir kamyona yüklenir. Patlama tehlikesi nedeniyle, yükleme ve boşaltma işlemi sırasında operatörün belirli güvenlik önlemlerine uyması gerekir.

Hedef

Bu projenin amacı, tankların yönetimini kolaylaştırmak için boşaltma sürecini otomatik hale getirmekti. Bunu yapmak için süreç adımlarını izlemek ve kontrol etmek için bir görselleştirme çözümüne ihtiyaç vardı. Süreci çalıştırmak için operatörün ekrandaki talimatları adım adım izlemesi gerekir. Operatör giriş yaptıktan sonra sistem, topraklama sisteminin bağlı olup olmadığını otomatik olarak kontrol etmelidir. Topraklama sistemi doğru şekilde bağlanırsa operatörün sürece devam edebilmesi için menü etkinleştirilmelidir. Aksi takdirde, menü gri renkte görünmeli ve prosedür kilitli olmalıdır. Bir sonraki adımda, operatör hangi tankı boşaltacağını seçebilmelidir. Bu gereksinimlere ek olarak, çözümün şirketin mevcut SCADA sistemi ile uyumlu olması gerekmektedir.


Çözüm

Tüm VisuNet Uzak Monitörler, tehlikeli ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve onaylanmıştır.
Tüm VisuNet Uzak Monitörler, tehlikeli ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve onaylanmıştır.

Pepperl+Fuchs çözüm olarak, VisuNet portföyünden duvara monte bir uzak monitör seçeneğini sundu. Tüm VisuNet Uzak Monitörler, tehlikeli ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve onaylanmıştır. Pepperl+Fuchs'un patlamaya karşı koruma konusundaki derin uzmanlığı sayesinde kurulum basitti. Yenilikçi RM Shell 4 ürün yazılımı ile birlikte, mevcut SCADA sistemine yazılım entegrasyonu sorun değildir. Sonuç olarak, uzak monitör ile tesisteki diğer süreçleri de kontrol etmek mümkündür.


Benefits

With the VisuNet Remote Monitor and VisuNet RM Shell firmware, installation and every-day use is incredibly easy. Only three steps are necessary to start up the remote monitor, and the menu-driven interface is intuitive and requires no prior knowledge. With the auto-connect function, the remote monitor connects automatically to the existing SCADA system, so there is no need for further manual configuration by the administrator. Even temporarily interrupted connections are reestablished automatically.


Özet

  • VisuNet Uzak Monitörler, süreç adımlarını görselleştirir ve tesisi kontrol eder
  • Üç adımda hızlı ve kolay kurulum
  • Kısıtlı web tarayıcısı güvenlik ve verimlilik sağlar
  • Yenilikçi VisuNet RM Shell ürün yazılımı ile mevcut yazılım altyapısına mükemmel entegrasyon

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.