Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu
Satışta değil
Satışta değil

Inductive sensor 973EX4WI-A10T

973EX4WI-A10T
  • 7 mm flush
  • 2-wire AC/DC
  • Explosion-proof housing
  • Stainless steel sensing face
  • UL and CSA listed for use in Class I, II, and III, Division 1 and 2 hazardous locations

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  973EX4WI-A10T

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Rated operating distance7 mm
Installationflush
Output polarityAC/DC
Assured operating distance5.67 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.4 - 0.7
Reduction factor rSt37 1
Output type2-wire AC/DC
Nominal ratings
Operating voltage20 ... 250 V AC/DC
Switching frequency15 Hz
Hysteresis2 ... 15 % 5 typ.
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionno
Voltage drop≤ 7 V
Operating current8 ... 200 mA
Off-state current1.7 mA
Approvals and certificates
UL approvalUL 1203
CSA approvalCSA 22.2, no. 30-M1986
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 2 m
Core cross section2 x 0.75 mm2
Housing materialstainless steel (303/1.4305)
Sensing facestainless steel (303/1.4305)
Degree of protectionIP67 / IP68
Dimensions
Length107 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: 973EX4WI-A10T

Design / Simulation: 973EX4WI-A10T

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB

Approvals: 973EX4WI-A10T

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
Canada CSA Hazardous Location1781791ALLPDF73 KB
USA UL Hazardous LocationE199034ALLPDF30 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.