Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu
Satışta değil
Satışta değil

Inductive sensor NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 40 mm non-flush
  • E1-Type approval
  • Extended temperature range -40 ... +85 °C
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

General specifications
Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distance40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 32.4 mm
Actual operating distance36 ... 44 mm
Reduction factor rAl 0.34
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.81
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0.4
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 100 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA
No-load supply current≤ 20 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd680 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
E1 Type approval10R-04
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP69K
Mass130 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

Product Documentation: NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

Dil Seçeneği:
Product informationDilDosya TipiDosya Boyutu
Technical informationENGPDF158 KB

Approvals: NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB

İlişkili Ürünler: NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

Accessories
Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Modular mounting bracket fa
Receptacles, M12/M20; plastic versionfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.