Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Pepperl+Fuchs, çok çeşitli üretim ortamları ve süreçleri için sağlam endüstriyel tanımlama sistemleri sunar. Yüksek sıcaklık tanımlama sistemimiz, 500°C'ye kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Barkodlar veya RFID etiketlerini kullanan tanımlama sistemleri, birçok ürünün otomatik olarak üretilmesinde kullanılır. Kurutma, yapıştırıcı madde sertleştirme ve boyama işlemleri gibi belirli üretim süreçlerinde yüksek sıcaklıklar ortaya çıkar.

Bu üretim adımlarında, RFID etiketleri veya barkodlara yoğun bir ihtiyaç bulunur. Bazı uygulamalarda, etiketin yeniden kullanılabilir olması durumunda RFID çözümü tercih edilebilir.

Diğer ortamlarda, barkod etiketleri veya RFID etiketleri, yüzlerce derece sıcaklık değişimini içeren döngülere dayanmak durumundadır. Bazı sıcaklık değerleri için RFID etiketindeki elektronik bileşenler veya piller bu uygulama için uygun değildir.

OIT yüksek sıcaklık tanımlama sistemi, ürünün kalıcı bir parçası haline gelen iki boyutlu kod kullanan bir doğrudan parça işaretleme çözümüdür. Semboloji, endüstri standardı ve tanımlanmış Veri Matrisi kodu olabileceği gibi özel tanımlı da (ve bu nedenle güvenli) olabilir. ECC200 Veri Matrisi standartları kullanıldığında veriler yedeklenebilir ve böylece arızaya karşı dayanıklı hale gelir. Kontrast entegre kızılötesi aydınlatma kullanılarak optimize edilmesi sayesinde kir veya boya okunabilirliğe etki etmez.


Özellikler:

  • 500°C'ye kadar sıcaklıklar için ısıya dayanıklı kod sayfaları
  • Boya atölyeleri, fırınlar ve yüksek sıcaklığın mevcut olduğu diğer konumlar için idealdir
  • Üretim süreci boyunca tutarlı tanımlama olanağı sağlar
  • Tüm yaygın kullanılan denetleyicilerle basit bağlantı
  • 1 milyon nesneye kadar tanımlama
  • Basit ayarlama
  • Ek parçalar içermeyen tek parça gövde tasarımı


Kod sayfası ile yüksek sıcaklık Tanımlama sistemi
Optik tanımlama

2-D kod okuyucular ile el tipi okuyuculardan barkod tarayıcılar ve özel çözümlere kadar optik tanımlama göreviniz için ideal çözümü bulun.