Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Accessory camera lens VOS-LE-C-12MM

VOS-LE-C-12MM
  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 12 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  VOS-LE-C-12MM

Ürün Açıklaması
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
General specifications
Optical resolution2 MP
Focal length12 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view39.4 °
Vertical angle of view30.1 °
Diagonal angle of view47.9 °
At image format8.8 x 6.6 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Ambient conditions
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanical specifications
Mass68 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length45.7 mm
Diameter29.5 mm
Filter threadM 27 × 0.5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-LE-C-12MM

VOS 2-D Evrensel Görüntü Sensörleri

Lisanssız yazılım ve modüler donanımı bir araya getiren VOS 2-D evrensel görüntü sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin.