Select Your Country

Go to global website

IC-KP-R2-V1 控制接口单元

Key Benefits at a Glance

  • 最多可连接 4 个读/写头
  • 或者可连接 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
  • 带背景照明的 LC 显示屏
  • 通过 4 个键直接操作
  • 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of IC-KP-R2-V1

IDENTControl 控制接口单元
带 RS-232 串行接口
读/写头的数量最大值 4
可选择 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
UL 文件编号E87056
平均无故障时间95 a (在 +40 °C 下运行)
LED 1、2、3、4读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
LED UL绿色:接口通电/正常
LED TxD绿色:传输数据时有节奏地闪烁
LED RxD绿色:接收数据时有节奏地闪烁
LC 显示屏多功能两行显示屏,每行 12 个字符
配置控制接口和以附加图形符号的形式显示已连接的读/写头;可简单、直接地选择运行指令
按钮4 个键:ESC、向上、向下和返回
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 2 A 包含读/写头
功耗P02,5 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
物理 RS 232
协议ASCII
传输速率1200、2400、4800、9600、19200、38400 Bit/s
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级IEC 60529
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP67
连接读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器
电源:M12 连接器
保护接地:M6 接地螺丝
RS 232:M12 插头连接
材料
外壳铝粉末涂层
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
质量大约 1000 g
尺寸
高度73 mm
宽度105 mm
长度148 mm