Select Your Country

Go to global website

UB1000-18GM75-E23-V15 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • 2 路开关输出
  • 可选声锥宽度
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 非常小的不可用区域

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UB1000-18GM75-E23-V15

单头系统
感应范围70 ... 1000 mm
调整范围90 ... 1000 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 125 ms
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED“错误”,物体不确定
在程序功能中:未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出类型2 路开关输出,PNP,常开/常闭
额定工作电流Ie2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率f最大 3 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量60 g
尺寸
长度75 mm
直径18 mm
输出 1开关点: 90 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2开关点: 1000 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常闭触点
光束宽度