Select Your Country

Go to global website

GLK18-8-200/25/115/161 漫反射型光电传感器

Key Benefits at a Glance

  • 高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 电位器设计经过优化,确保在应用中提供清晰的控制按钮布局
  • 用途广泛,允许采用多种供电方式
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of GLK18-8-200/25/115/161

漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,200 mm 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,NPN-FET 输出,固定缆线
检测距离20 ... 200 mm 可调
最大检测范围0 ... 200 mm
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
光点直径大约 15 mm 当 200 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 标准
迟滞H< 15 %
提供的附件辅助安装件
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节
工作电压UB20 ... 250 V AC/DC
空载电流I0< 2,5 mA
开关类型亮时接通
信号输出N 通道 MOSFET,带短路保护
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 200 mA
电压降Ud≤ 3,5 V AC/DC
开关频率f50 Hz
响应时间≤ 10 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准UL 508
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
安装一个过电流保护保险丝,保险丝的额定最大电流为 3 A 250 V AC/DC
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
认证CE
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m,3 x 0.34 mm2,PVC 缆线
材料
外壳PC-PBT
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
长度56 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18