Select Your Country

Go to global website

IC-KP2-1HB6-2V15B 控制接口单元

Key Benefits at a Glance

  • 指示总线通信和读/写头状态的 LED 指示灯
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IC-KP2-1HB6-2V15B

IDENTControl Compact 控制接口单元,带 PROFIBUS DP 接口
读/写头的数量最大 1
UL 文件编号E87056
平均无故障时间70 a (在 +40 °C 下运行)
LED BUS绿色:从属设备处于“数据交换”状态
红色:总线错误
LED 1读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
LED CH1绿色:检测到读头
红色:配置错误
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
旋转开关地址设置 00 ...7E,FF(十六进制)
总线地址(高效半字节):0 ...7,F
总线地址(低效半字节):0 ...F
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 4 A 包含读/写头
功耗P02 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
接口类型PROFIBUS
物理 RS-485
协议PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
传输速率9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s
3;6;12 Mbit/s 自动同步
接口类型PROFIBUS
物理 RS-485
协议PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
传输速率9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s
3;6;12 Mbit/s 38,4 kBit/s 自动同步
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级IEC 60529
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP67
连接读/写头:M12 插头连接,4 针,屏蔽,
电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
PROFIBUS:M12 连接器,B 码
材料
外壳铝粉末涂层
安装螺丝固定
质量大约 300 g
尺寸
高度42 mm
宽度62 mm
长度137 mm