Select Your Country

Go to global website

NO LONGER FOR SALE

UCC500-30GH70-IE2R2-K-V15 超声波传感器

Key Benefits at a Glance

  • 模拟量输出 4 ...20 mA
  • 1 路开关输出
  • 温度补偿
  • 同步选项
  • 可通过 ULTRA-PROG-IR 软件和接口(附件)实现参数化
  • 通过带 FEP 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technical data of UCC500-30GH70-IE2R2-K-V15

超声波漫反射型光电传感器,带单独换能器
感应范围45 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 45 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 300 kHz
响应延迟≤ 60 ms
温度漂移≤ ± 1,5 满量程值的 %
可用前的时间延迟tv≤ 85 ms
允许的缆线长度最大 300 m
黄色 LED开关状态开关输出
绿色/黄色 LED黄色: 物体在评估范围内
绿色: 示教
电位器开关输出 可调
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB20 ... 30 V DC (包含纹波)
纹波≤ 10 %
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型红外光
模式点对点连接
输入/输出类型1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入
0 电平≤ 3 V
1 电平≥ 15 V
输入阻抗类型 900 Ω
传感器的数量最大 10
输出类型1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 )
默认设置50 ... 500 mm ( 可通过电位器调节 )
重复精度R± 0,5 mm
工作电流IL300 mA ,短路/过载保护
开关频率≤ 5 Hz
开关迟滞5 mm ( 可编程 )
电压降≤ 3 V
断态电流≤ 10 µA
输出类型1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程
默认设置上升斜坡 ; 评估极限 A1: 50 mm ; 评估极限 A2: 500 mm
负载电阻器≤ 500 Ω
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBT
电缆PVC
换能器带 FEP 涂层;环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量190 g
尺寸
长度111,3 mm
直径30 mm
结构类型圆柱形
电缆长度165 cm