Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt Wetterschutzhaube PIR 20
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Wetterschutzhaube AIR20/PIR20 Weather Cap

AIR20/PIR20 Weather Cap
  • Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc.
  • Geeignet für den Einsatz nach IP54
  • Einfache Montage
  • Werkzeuglose Installation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AIR20/PIR20 Weather Cap

Produktbeschreibung
Wetterhaube für Sensoren der Serien AIR20 und PIR20
Mechanische Daten
MaterialABS, schwarz
Masseca. 8 g
Abmessungen107 mm x 60 mm x 41 mm
Höhe40 mm
Breite107 mm
Tiefe60 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
SerieAIR20 PIR20

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: AIR20/PIR20 Weather Cap

Informationsmaterial: AIR20/PIR20 Weather Cap

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Zugehörige Produkte: AIR20/PIR20 Weather Cap

Zubehör von
Einstrahliger Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Einsetzbar zur Schließkantenabsicherung oder als Öffnungsimpulsgeber an Automatiktüren, Einsetzbar auch als Türgriffüberwachung an Drehflügeltüren, Schmaler, präziser Lichtstrahl mit hoher Reichweite, Geeignet für mitfahrende oder stationäre Montage, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Öffnungsimpulsgeber, Einer der kleinsten Sensoren für die Personendetektion, Sichere Detektion durch Veränderung des Wärmebildes ab +/- 0,5 °C, Präzise und stufenlose Feldeinstellung durch Blende und Zoom-Funktion, Funktion nur bei Bewegung, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Passiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC / 12 ... 30 V DC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmen steckbarfa