Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt DoorScan-DS-2P-1200
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Aktiv-Infrarot-Lichttaster DoorScan-DS-2P-1200

DoorScan-DS-2P-1200
  • Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren
  • SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
  • Außergewöhnliche Erkennungssicherheit
  • Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen
  • Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung
  • Zusätzliche Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
  • Ausgänge NPN oder PNP umschaltbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DoorScan-DS-2P-1200

Produktbeschreibung
Mitfahrender Lichtvorhang zur individuellen Absicherung von Automatiktüren nach DIN 18650 / EN 16005, Komplettsystem für eine Tür bis 1200 mm Türbreite, NPN-Ausgang
Allgemeine Daten
Tastbereich min.0 ... 1500 mm
Tastbereich max.0 ... 3500 mm (Aufrecht stehender Testkörper CA)
Erfassungsbereich1000 mm bei 2100 mm Montagehöhe
LichtsenderIRED 850 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 % bei Tastweite 2000 mm
Strahlanzahl10
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser8 cm bei Tastweite 2000 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd112,7 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode
Interface: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode
LED gelb: Teach-Status
LED grün: Blank-Status
LED grün: DIP-Schalter-Status
BedienelementeTeach-In-Taste , DIP-Schalter für Betriebsartenwahl
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC +/- 20 %
Leerlaufstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahme4,8 W
Eingang
TesteingangHigh-Pegel ≥ 15 V Low-Pegel ≤ 2 V
SteuereingangStandby-aktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgangumschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Ansprechzeit≤ 52 ms
≤ 200 ms im Boost-Modus
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 12978
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Gehäuselänge L1200 mm
Montagehöhemax. 3500 mm
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussSteckklemme mit Anschlusskabel 6-adrig
Material
GehäuseAluminium / PA
LichtaustrittPC (Polycarbonat)
Masseca. 2100 g
Abmessungen(H x B x T) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm
Höhe42 mm
Tiefe37 mm
Länge1200 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangSensorsystem für Bandseite und Bandgegenseite (je 2 Module Sender, Empfänger, 1 Interfacemodul, Verbindungskabel, je 2 Sensorleisten, und -fenster, 4 Endkappen)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC002550
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: DoorScan-DS-2P-1200

Funktion

Der DoorScan ist ein Anwesenheitssensor für automatische Drehflügeltüren, der nach dem Aktiv-Infrarot-Prinzip mit Hintergrundauswertung arbeitet. Neben der mitfahrenden Montage kann der Sensor auch stationär angebracht werden. Aufgrund der freien Verschiebbarkeit der Sender- und Empfangsmodule kann das Erfassungsfeld genau an die Türbreite angepasst werden. Ein Interface steuert beide Türseiten und stellt die Verbindung zur Türsteuerung her. Der DoorScan erfüllt die Anforderungen der DIN 18650 und ist in Verbindung mit einer sicheren Türsteuerung, die die Testsignale generiert und auswertet, ein Sicherheitssystem gemäß PL d nach DIN EN ISO 13849-1.

Informationsmaterial: DoorScan-DS-2P-1200

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - DoorScan®GERPDF1091 KB

Produktdokumentation: DoorScan-DS-2P-1200

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF2798 KB

Konstruktion / Simulation: DoorScan-DS-2P-1200

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2137 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: DoorScan-DS-2P-1200

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095719ALLPDF89 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0115FALLPDF480 KB

Zugehörige Produkte: DoorScan-DS-2P-1200

Zubehör
Wetterschutzhaube für Sensorleisten, Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Auf gewünschte Längen zuschneidbar, Nachrüstung bei bereits montierter Sensorleiste möglichfa
Türübergangskabel zum Anschluss des Sensors an die Steuerung, Anschluss an Interfacemodul, Betriebsspannung: max. 300 V, Anschluss: Schraubklemme , 6-poligfa
Verbindungskabel für Sensormodule, Dient als interne Busverbindung zur Kommunikation der Module, Flachbandleitung, Bis zu 5 Sensormodule anschliessbar, Betriebsspannung: max. 50 V, Anschluss: 5 x Steckklemme, 8-poligfa
Verbindungskabel zwischen Bandseite und Bandgegenseite, Anschluss an Interfacemodul, Betriebsspannung: max. 300 V, Anschluss: 2 x Steckklemmefa
Endkappen für Sensorleiste DoorScan®fa
Aluminiumprofil für Serie TopScan-S, Länge 1400 mmfa
Profilabdeckung für Aluminiumprofil der Serie TopScan-S, Länge 1400 mmfa
Sensormodul für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan®, Umwandlung Halbleitersignale in Relaisausgangssignale, Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 %, Signalausgang: Bandseite (BS): Relais, 1 Wechsler , Bandgegenseite (BGS): Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Steckerleiste , 6-polig Interface , 4-polig Relaisversorgungfa
Kabeladapter für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan, Adapter zur Verbindung von Leitungen (z.B. an Glastüren, vorhandenen Kabeln), Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik, Anschluss: Steckerleiste 6-polig , Buchse 8-polig , Stiftleiste (Pins) 8-poligfa
Kabeladapter für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan, Kabeladapter zur Verlängerung der Bandleitung, Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik, Anschluss: Buchse 8-poligfa