Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichtschranke RL91-54-RT/49/59/73c

RL91-54-RT/49/59/73c
  • Reflexions-Lichtschranke für einstrahlige Schließkantenabsicherung
  • Schmales Gehäuse geeignet für kleine Spalten
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Verschiedene Montagemöglichkeiten
  • Version mit Rotlicht
  • Version für Netzspannung bis 30 V DC
  • Version Dunkelschaltend

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL91-54-RT/49/59/73c

Produktbeschreibung
Basis-Lichtschranken mit mittlerer Reichweite zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 4 m
Reflektorabstand0,2 ... 4000 mm
Grenzreichweite8 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 160 mm im Abstand von 4000 mm
Öffnungswinkelca. 2,5 °
Fremdlichtgrenze90000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1083,4 a
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 30 V DC
Leerlaufstrom< 100 mA
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom200 mA
Schaltfrequenz25 Hz
Ansprechzeit20 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseLuran®
Masse100 g
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite19,5 mm
Tiefe50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL91-54-RT/49/59/73c

Funktion

Konzentration auf das Wesentliche steht bei der Serie 91 an erster Stelle. Sie ist eine kostengünstige, zuverlässige und einfach zu handhabende Lichtschranke, die darüber hinaus als Allspannungsgerät universelle Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Durch ihre schmale Bauform sind sie besonders flexibel in beliebigen Umgebungen einsetzbar.

Die einstrahligen Lichtschranken der Serie 91 eignen sich für die Schließkantenüberwachung bei Aufzügen, Schranken und Toren ebenso wie zur Objekterkennung und Objektverfolgung in der Fördertechnik.

Informationsmaterial: RL91-54-RT/49/59/73c

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: RL91-54-RT/49/59/73c

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF293 KB

Konstruktion / Simulation: RL91-54-RT/49/59/73c

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP175 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RL91-54-RT/49/59/73c

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6717ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6756ALLPDF223 KB

Zugehörige Produkte: RL91-54-RT/49/59/73c

Zubehör
Haltewinkelfa