| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 18 m |
| Grenzreichweite | 20 m |
| Lichtsender | Laserdiode |
| Lichtart | rot, Wechsellicht |
| Laserkenndaten | |
| Laserklasse | 1 |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Lichtfleckdurchmesser | 150 mm x 100 mm im Abstand von 12 m |
| Öffnungswinkel | 1 ° |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 700 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung |
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar |
| Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |