Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 3,5 m |
Grenzreichweite | 4 m |
Referenzobjekt | Reflektor H50 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 632 nm |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | 200 mm im Abstand von 3500 mm |
Öffnungswinkel | 3 ° |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007 |
Hysterese | < 15 % |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 700 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Leerlaufstrom | < 25 mA |
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
Ausgang |
Funktionsreserve-Ausgang | 1 NPN, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Länge | 65 mm |
| Durchmesser | 18 mm |