Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Vision Sensor zur komplexen Objekterkennung mit einer Merkmalsprüfung und 16 Jobspeicherungen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Objektabstand | 20 ... 500 mm , nominal 100 mm |
|
Lichtsender | Integrierter LED-Blitz oder Externe Beleuchtung | |
Lichtart | Weißlicht | |
Bildausschnitt | 8 mm x 6 mm ... 135 mm x 100 mm , abhängig vom Arbeitsabstand 30 mm x 22 mm bei 100 mm Arbeitsabstand |
|
Triggermodus | freilaufend oder extern getriggert | |
Schärfentiefe | ± 5 % des Arbeitsabstands | |
Auflösung | 640 x 480 Pixel | |
Fangbereich | einstellbar | |
Parametrierung / Software | ||
Parametrierung | Parametrierung über PC-Oberfläche VOS3-Config | |
Auswertungen pro Bild | ||
Positionsbestimmung | aktivierbar/deaktivierbar | |
Merkmalsbestimmungen | 1 | |
Lagenachführung | Lagenachführung mit Ergebnis aus Positionsbestimmung | |
Auswerteverfahren | ||
Positionsbestimmung | Schwerpunkt Antastung Muster Korrelation |
|
Merkmalsprüfung | Grauwert Gradient Kontrast Muster Kontur |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | LED rot: Fehlermeldung , LED gelb: Schaltzustand (2x) : Position OK / Merkmale OK |
|
Einstellung Fokus | Fokus einstellbar über Stellschraube | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 20 % | |
Welligkeit | 5 Vss | |
Betriebsstrom | 200 mA ohne Last | |
Schutzklasse | 2 | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Ethernet 100 Mbit/s , RS 422 | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | 24 V | |
Steuereingang | Externe Triggerung | |
Schaltschwelle | high: ≥ 10 V, low: ≤ 3 V , Trigger auf steigende Flanke | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Schließer pnp optisch entkoppelt , kurzschluss-/überlastfest | |
Schaltspannung | 24 V | |
Schaltstrom | max. 200 mA je Ausgang | |
Impulsverlängerung | einstellbar | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | Anschluss externe Beleuchtung | |
Ausgang 2 | ||
Ausgangstyp | Betriebsbereit | |
Ausgang 3 | ||
Ausgangstyp | Alle Merkmale innerhalb Toleranz | |
Ausgang 4 | ||
Ausgangstyp | Position erkannt / innerhalb Toleranz | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-4-2/3/4/6 | |
Mech. Belastbarkeit | EN 60068-2-6 , EN 60068-2-27 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE, cULus | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Schockfestigkeit | < 50 g | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusetiefe | ||
Gehäusedurchmesser | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | M12-Stecker, 5-polig ; 2 x M12-Stecker, 8-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert , Kunststoff | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Montage | mit Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz | |
Masse | ca. 170 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 30,5 mm | |
Breite | 30,5 mm | |
Länge | 64 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Der VOS302 ist ein frei konfigurierbarer Vision-Sensor für Erkennungsaufgaben z. B. Anwesenheits-, Vollständigkeits- und Positionskontrolle. Diese Erkennungsaufgaben können über den Einsatz von 5 Auswertemethoden gelöst werden. Der Sensor kann über die intuitive PC-Oberfläche VOS3-Config konfiguriert und anschliessend ohne PC betrieben werden.
Im Sensor können zusätzlich bis zu 16 Jobs gespeichert werden. Mittels Jobverwaltung und Telegrammsteuerung können diese Jobs verwaltet bzw. im Betrieb ausgewählt werden.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VOS302-100 | 200 KB | |
Fiche de données VOS302-100 | 207 KB | |
Datenblatt VOS302-100 | 212 KB | |
Hoja de datos VOS302-100 | 203 KB |
Handbücher | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Manual VOS302/VOS312 | 6109 KB | |
Handbuch VOS302/VOS312 | 4324 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 1883 KB |
Software Tools | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
VOS3-Config GER/ENG / VOS3-Config GER/ENG | ZIP | 12213 KB |