| Produktbeschreibung | ||
| Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgeräte | ||
| Mechanische Daten | ||
| Material | Stahl, verzinkt , schwarz | |
| Masse | ca. 900 g | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße |
| 3D Modell/3D model | IGS | 6714 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 2609 KB |
| Zubehör von | Bezeichnung |
| LS610-DA-IBS/F1/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F1/35 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F1/35/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F2 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F2/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F2/35 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F2/35/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-P/F1 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-P/F1/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-P/F1/35 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-P/F2 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-P/F2/146 | Datenlichtschranke |
| LS610-DA-IBS/F1 | Datenlichtschranke |
| VDM100-150-P/G2/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-P/146 | Entfernungsmessgerät |
| LS611-DA-P/35/146 | Datenlichtschranke |
| VDM100-50-IBS/G2 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-IBS | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-SSI | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-SSI/G2 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-P | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-P/G2 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-P | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-P/G2 | Entfernungsmessgerät |
| LS680-DA-EN/F1 | Datenlichtschranke |
| LS611-DA-P | Datenlichtschranke |
| LS611-DA-P/35 | Datenlichtschranke |
| VDM100-50-SSI/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-SSI/G2/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-P/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-50-P/G2/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-SSI/146 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-SSI/G2/146 | Entfernungsmessgerät |
| LS680-DA-EN/F2 | Datenlichtschranke |
| VDM100-300-IBS | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-300-IBS/G2 | Entfernungsmessgerät |
| LS611-DA-P/146 | Datenlichtschranke |
| VDM100-150-IBS | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-IBS/G2 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-SSI | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-150-SSI/G2 | Entfernungsmessgerät |
| LS610-DA-P/F2/35 | Datenlichtschranke |
| VDM100-300-SSI/G2 | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-300-SSI | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-300-P | Entfernungsmessgerät |
| VDM100-300-P/G2 | Entfernungsmessgerät |