Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 11+, 12- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Verlustleistung | 1 W |
Leistungsaufnahme | 1,3 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 4-, 5-, 3+, 2+, 1+ |
Potentiometer | |
| Messarten | 3-, 4-, 5-Leitertechnik |
| Nennwiderstand | 800 Ω bis 100 kΩ |
| Speisespannung | ca. 4,7 V |
Leitungswiderstand | 5 % des Potentiometernennwiderstandes (abgleichbar) |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+ |
Stromausgang | 0 ... 20 mA, Bürde ≤1 kΩ |
Übertragungseigenschaften |
Genauigkeit | 0,05 % |
Abweichung | |
| Linearität | ≤ ± 10 µA |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 1 µA/K |
Anstiegszeit | 10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % innerhalb 1 % der Spanne ≤ 25 ms |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigen/Einstellungen |
Bedienelemente | Potenziometer |
Konfiguration | über Potenziometer |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 120 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 00 ATEX 7171 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Spannung | 10,4 V DC |
| Strom | 31,4 mA |
| Leistung | 82 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1797 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0129 |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0173 (cULus) |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |