Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NCN3-F25F-N4-Y188326

NCN3-F25F-N4-Y188326
  • Zum Einbau ins Gehäuse
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV99 ATEX 1479X


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F25F-N4-Y188326

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,1
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Leerlaufstrom≤ 3 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2114 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 16 m
Kabelausführung4 x 0,34 mm2
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Masse611 g
Anzugsmoment BefestigungsschraubenM5 x 25 : 2,7 Nm
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite52 mm
Länge45 mm
HinweisAufbau auf Antrieb
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F25F-N4-Y188326

Produktdokumentation: NCN3-F25F-N4-Y188326

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF172 KB

Zulassungen: NCN3-F25F-N4-Y188326

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XALLPDF5439 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1149ALLPDF135 KB

Zugehörige Produkte: NCN3-F25F-N4-Y188326

Zubehör
fa
fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.