Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
Schlitzweite | 3,5 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Einbau | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | bis SIL3 nach IEC 61508 Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden. Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden. |
|
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz | |
Hysterese | mit NAMUR Schaltverstärker: 0,045 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) mit Sicherheits-Schaltverstärker: 0,025 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) |
|
Geeignet für 2:1 Technik | ja , mit Verpolschutzdiode | |
Stromsteilheit | -4,5 mA / mm | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 7970 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen LiY , 500 mm | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 15 mm | |
Breite | 10 mm | |
Länge | 19,5 mm | |
Hinweis | umsteckbarer Anschlag | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 45 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 65 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|