Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Analogsensor IA40-FP-I3-P1

IA40-FP-I3-P1
  • 40 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • Induktive Analoggeber

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IA40-FP-I3-P1

Allgemeine Daten
AusgangstypAnalog-Stromausgang
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) , 120 mm x 120 mm x 1 mm
Messbereich15 ... 40 mm
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Reproduzierbarkeit0 ... 6 µm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 8 mA
Analogausgang
Ausgangstyp0 ... 20 mA
Linearitätsfehler≤ ± 10 % vom Endwert
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Stromsteilheit
0 ... 20 mAmax. 12 A/s
20 ... 0 mAmax. 5,1 A/s
Erholzeit1 ... 10 ms , typ. 5 ms
Abgleichtoleranz Nullpunkt≤ ± 10 % vom Endwert
Temperaturdrift≤ ± 0,1 %/K vom Endwert
Betriebsspannungsdurchgriff≤ 0,5 %
Restwelligkeit± 30 µA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKlemmraum
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge40 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: IA40-FP-I3-P1

Konstruktion / Simulation: IA40-FP-I3-P1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB

Zulassungen: IA40-FP-I3-P1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3058BALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6108_ENGENGPDF1223 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.