Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N-K37

SJ3,5-N-K37
  • Komfortreihe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  SJ3,5-N-K37

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,41 ... 0,6 mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd5270 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartLitzen LiY , 500 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
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
Details: SJ3,5-N-K37

Datenblatt: SJ3,5-N-K37

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF723 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Fiche de données SJ3,5-N-K37PDF719 KB
Datenblatt SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Scheda tecnica SJ3,5-N-K37PDF719 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF725 KB
Folha de dados SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Hoja de datos SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF733 KB

Dokumente: SJ3,5-N-K37

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF183 KB
Návod k poużitíPDF175 KB
Instruktions manualPDF172 KB
Instruction manualPDF175 KB
KasutusjuhendPDF169 KB
KäyttöohjePDF168 KB
Manuel d'instructionsPDF178 KB
BetriebsanleitungPDF175 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF184 KB
HandleidingPDF174 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF173 KB
Használati útmutatóPDF177 KB
Manuale di istruzioniPDF175 KB
Lietošanas pamācībaPDF173 KB
Instrukciju vadovasPDF175 KB
Instrukcja obsługiPDF176 KB
Manual de instruçõesPDF177 KB
Manual de utilizarePDF177 KB
Návod na poużitiePDF176 KB
Navodila za uporaboPDF173 KB
Manual de instruccionesPDF177 KB
ManualPDF171 KB

CAD+CAE: SJ3,5-N-K37

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP65 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ69 KB

Zertifikate+Zulassungen: SJ3,5-N-K37

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF135 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.