NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,25 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Hysterese | typ. % | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , geschirmt , 16 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 10,2 mm | |
Breite | 27,8 mm | |
Länge | 16 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 222 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 177 KB | |
Fiche de données NJ2-V3-N-Y33233 | 182 KB | |
Datenblatt NJ2-V3-N-Y33233 | 177 KB | |
Scheda tecnica NJ2-V3-N-Y33233 | 180 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 215 KB | |
Folha de dados NJ2-V3-N-Y33233 | 176 KB | |
Hoja de datos NJ2-V3-N-Y33233 | 187 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 176 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | 29293 KB |