Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
SJ3,5-N-H22
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schlitzweite | 3,5 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Einbau | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
Hysterese | 0,41 ... 0,6 mm |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen LiY , 500 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT/PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
SJ3,5-N-H22
Zertifikate+Zulassungen:
SJ3,5-N-H22