NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Einbau | ||
Innendurchmesser | 10 mm | |
Messzylinder | ||
Durchmesser | 2,5 mm | |
Länge | 4 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 210 mm | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 32,5 mm | |
Breite | 25 mm | |
Länge | 20 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet RJ10-N-0,21M | 183 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 147 KB | |
Fiche de données RJ10-N-0,21M | 152 KB | |
Datenblatt RJ10-N-0,21M | 147 KB | |
Scheda tecnica RJ10-N-0,21M | 151 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 179 KB | |
Folha de dados RJ10-N-0,21M | 146 KB | |
Hoja de datos RJ10-N-0,21M | 157 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 144 KB |