Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NJ3-V3-N-Y30018
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Hysterese | typ. 0,2 % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Grenzdaten |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,4 Nm |
Normenkonformität |
Normen | EN 50044 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
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
NJ3-V3-N-Y30018
Datenblatt:
NJ3-V3-N-Y30018