Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NPN | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 1 | |
Reduktionsfaktor rCu | 1,1 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 0 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 15 Hz | |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 10 µA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | Dual-LED Grün:Strom Gelb: Ausgang |
|
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP69K | |
Abmessungen | ||
Länge | 65 mm | |
Durchmesser | 12 mm |
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
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Fiche de données NMB2-12GM65-E0-NFE | 458 KB | |
Datenblatt NMB2-12GM65-E0-NFE | 459 KB | |
Scheda tecnica NMB2-12GM65-E0-NFE | 456 KB | |
Datasheet NMB2-12GM65-E0-NFE | 464 KB | |
Folha de dados NMB2-12GM65-E0-NFE | 458 KB | |
Hoja de datos NMB2-12GM65-E0-NFE | 457 KB | |
Datasheet NMB2-12GM65-E0-NFE | 471 KB |