Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NJ3-18GK-S1N-130
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 1 |
Reduktionsfaktor rCu | 1 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | typ. 0,1 % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | max. 1 mA |
| Messplatte erfasst | ≥ 3 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PPS; Ryton R4 |
Stirnfläche | PPS; Ryton R4 |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | |
| Länge | 39 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Hinweis | nur für Ne-Metalle |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ3-18GK-S1N-130
Datenblatt:
NJ3-18GK-S1N-130
Dokumente:
NJ3-18GK-S1N-130
CAD+CAE:
NJ3-18GK-S1N-130
Zertifikate+Zulassungen:
NJ3-18GK-S1N-130
Zugehörige Produkte:
NJ3-18GK-S1N-130
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|