Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 5 mm | |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm | |
Betätigungselement | Nicht-ferromagnetische Objekte | |
Reduktionsfaktor rAl | 1 | |
Reduktionsfaktor rCu | 1,1 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 30 Hz | |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Stromaufnahme | < 14 mA | |
Reststrom | ≤ 10 µA | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | Dual-LED Grün:Strom Gelb: Ausgang |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | 2 m PUR-Kabel | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP69K | |
Abmessungen | ||
Länge | 55 mm | |
Durchmesser | 18 mm |