Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Zulassungen und Zertifikate |
e1-Typgenehmigung | 95/54/EG |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Datenblatt:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Dokumente:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
CAD+CAE:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zertifikate+Zulassungen:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zugehörige Produkte:
NBB10-30GM50-E2-V1-M
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|