Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NJ1,5-V3-N-150-Y181591

NJ1,5-V3-N-150-Y181591


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NJ1,5-V3-N-150-Y181591

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,22 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1000 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ic)PF 15CERT3613 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 150 °C (32 ... 302 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel FEP , geschirmt , 16 m
Aderquerschnitt3 x 38 mm2
GehäusematerialRyton R4
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 7,5 x Leitungsdurchmesser
Abmessungen
Höhe9,2 mm
Breite27,8 mm
Länge16 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
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
Details: NJ1,5-V3-N-150-Y181591

Dokumente: NJ1,5-V3-N-150-Y181591

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF167 KB
Návod k poużitíPDF162 KB
Instruktions manualPDF161 KB
Instruction manualPDF161 KB
KasutusjuhendPDF157 KB
KäyttöohjePDF157 KB
Manuel d'instructionsPDF162 KB
BetriebsanleitungPDF163 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF169 KB
HandleidingPDF160 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF161 KB
Használati útmutatóPDF162 KB
Manuale di istruzioniPDF160 KB
Lietošanas pamācībaPDF160 KB
Instrukciju vadovasPDF162 KB
Instrukcja obsługiPDF162 KB
Manual de instruçõesPDF162 KB
Manual de utilizarePDF162 KB
Návod na poużitiePDF163 KB
Navodila za uporaboPDF160 KB
Manual de instruccionesPDF162 KB
ManualPDF159 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ1,5-V3-N-150-Y181591

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PDF1092 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF99 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.