| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | PNP Schließer |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Messbereich | Einlernen der Schaltpunkte |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | 0 ... 5 Hz |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 3 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
| Schaltzustandsanzeige | LED, grün/gelb/rot |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
| Gehäusematerial | PA 66 |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | II |